Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

Coffret mural LAN, Coffret répartiteur pour montage vertical 19", 4 U

  • Type de produit : Baie polyvalente
  • Application : Coffret pour composants 19"
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 425 mm
    • Profondeur : 220 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Charge statique : 25 kg
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Acier
N° référence
60240-006
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink