Kit de fixation pour assembler les composants 19’’ :
- Large gamme de matériel de montage
- Plusieurs tailles de lots disponibles
- Intégration de niveau 2 à 3 possible
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 159 résultats
Kit de joint Varistar CP pour tôle plancher, IP 55
- Type de produit : Kit de joint
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
24630-100
Kit de montage côte à côte pour Varistar CP, CEM et IP 55
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : Varistar ; Varistar CP
- Application : accouplable
- Compatible avec : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Classe de protection : IP55
N° référence
24630-122
Capot supérieur Varistar CP pour plaque de base, 600 L
- Type de produit : Bandeau
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Capot supérieur (intérieur)
- Largeur en mm : 600 mm
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Finition : Revêtement poudré
N° référence
24630-103
Kit de joint Varistar CP CEM
- Type de produit : Kit de joint
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
21630-464
Kit de joints Varistar CP, IP 55
- Type de produit : Kit de joint
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
21630-463
Kit de montage 19", vis T30 avec rondelle nomel captive, M6 x 16 ; rondelle, écrou-cage, M6 ; 100 pièces
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-216
Kit de montage 19", vis T30 avec rondelle nomel captive, M6 x 16 ; rondelle, écrou-cage, M6 ; 32 pièces
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-215
Kit de rondelles pour mise à la terre, M4, 100 pièces
- Type de produit : Rondelle
- Application : Face avant
- Compatible avec : Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-148
Kit de rondelles pour mise à la terre, M5, 100 pièces
- Type de produit : Rondelle
- Application : Face avant
- Compatible avec : Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-149
Rondelle Nomel pour mise à la masse, M6
- Type de produit : Rondelle
- Application : Face avant
- Compatible avec : Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Matériau : Acier
N° référence
21101-173
Vis (M5 x 10) et rondelle (D5)
- Type de produit : vis
- Quantité de colis : 50
- Taille du filetage : M6
- Diamètre : 6 mm
- Longueur : 10 mm
- Matériau : Acier
N° référence
21120-208
Kit de montage 19", vis T30 avec rondelle nomel captive, M6 x 16 ; rondelle, écrou-cage, M6 ; 4 pièces
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-213
Kit de montage 19", vis T30 avec rondelle nomel captive, M6 x 16 ; rondelle, écrou-cage, M6 ; 50 pièces
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-214
Kit de montage 19", vis T30 avec rondelle nomel imperdable, M6 x 16 ; rondelle, écrou-cage de mise à la masse / terre, M6 ; 100 pièces
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Longueur : 13 mm
- Matériau : Acier
N° référence
21120-199
Kit de montage 19", vis T30 avec rondelle nomel imperdable, M6 x 16 ; rondelle, écrou-cage de mise à la masse / terre, M6 ; 32 pièces
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Longueur : 16 mm
- Matériau : Acier
N° référence
21120-197
Kit de montage 19", vis T30 avec rondelle nomel imperdable, M6 x 16 ; rondelle, écrou-cage de mise à la masse / terre, M6 ; 4 pièces
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Longueur : 16 mm
- Matériau : Acier
N° référence
21120-196
Montant 19" Varistar CP, RAL 9005, 42 U, 2000H
- Type de produit : Montants
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Couleur : Noir foncé
- Code couleur : RAL 9005
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
N° référence
24630-013
Montant 19" Varistar CP, RAL 9005, 47 U, 2200H
- Type de produit : Montants
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Couleur : Noir foncé
- Code couleur : RAL 9005
- Hauteur en U : 47 U
- Hauteur en mm : 2200 mm
N° référence
24630-014
Montant 19" Varistar CP, RAL 9005, 52 U, 2450H
- Type de produit : Montants
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Couleur : Noir foncé
- Code couleur : RAL 9005
- Hauteur en U : 52 U
- Hauteur en mm : 2450 mm
N° référence
24630-015
Kit de joints Varistar CP, IP 20
- Type de produit : Kit de joint
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
24630-017
Kit de charnières pour cadre pivotant 19 po Varistar, 160 degrés
- Type de produit : Charnière
N° référence
23130-160
Arrêt de cadre pivotant Varistar 19", 120 degrés
- Type de produit : Kit de fixation
- Famille d’article : Varistar
- Application : Pivotant
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
23130-158
Arrêt de cadre pivotant Varistar 19", 160 degrés
- Type de produit : Kit de fixation
- Famille d’article : Varistar
- Application : Pivotant
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
23130-159
Étiquette d’identification avec pièce d’habillage transparente pour les barres bus
- Type de produit : Étiquette
N° référence
20100-013
Support de montage pour barre bus 1, 2 Pôles
- Type de produit : Équerre
- Application : Équerre de montage
- Compatible avec : Barres bus
N° référence
20100-028
Support de montage en baie pour barre bus de 1 à 4 pôles
- Type de produit : Équerre
- Application : Équerre de montage
- Compatible avec : Barres bus
N° référence
20100-029
Kit de montage 19 po M6, vis, rondelle, écrou ; 100 pièces
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : RatiopacPRO ; RatiopacPRO AIR ; CompacPRO ; PropacPRO ; Comptec ; Inpac ; MultipacPRO ; Varistar CP ; Novastar ; Eurorack ; Outdoor
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : coffrets 19 po ; supports muraux 19 po ; baies indoor 19 po ; baies outdoor 19 po
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
- Quantité de colis : 100
N° référence
21101-810
Kit de montage 19 po M6, vis, rondelle, écrou ; 50 pièces
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : RatiopacPRO ; RatiopacPRO AIR ; CompacPRO ; PropacPRO ; Comptec ; Inpac ; MultipacPRO ; Varistar CP ; Novastar ; Eurorack ; Outdoor
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : coffrets 19 po ; supports muraux 19 po ; baies indoor 19 po ; baies outdoor 19 po
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
- Quantité de colis : 50
N° référence
21101-809
Kit écrou cage, M6, 50 pièces
- Type de produit : Écrou
- Application : Écrou-cage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
- Taille du filetage : M6
N° référence
21100-003