Kit de fixation pour assembler les composants 19’’ :
- Large gamme de matériel de montage
- Plusieurs tailles de lots disponibles
- Intégration de niveau 2 à 3 possible
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 159 résultats
Kit de joint Varistar CP pour tôle plancher, IP 55
- Type de produit : Kit de joint
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
24630-100
Kit de montage côte à côte pour Varistar CP, CEM et IP 55
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : Varistar ; Varistar CP
- Application : accouplable
- Compatible avec : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Classe de protection : IP55
N° référence
24630-122
Capot supérieur Varistar CP pour plaque de base, 600 L
- Type de produit : Bandeau
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Capot supérieur (intérieur)
- Largeur en mm : 600 mm
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Finition : Revêtement poudré
N° référence
24630-103
Kit de joint Varistar CP CEM
- Type de produit : Kit de joint
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
21630-464
Kit de joints Varistar CP, IP 55
- Type de produit : Kit de joint
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
21630-463
"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, Cage Nut, M6; 100 Pieces"
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-216
"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, Cage Nut, M6; 32 Pieces"
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-215
Kit de rondelles pour mise à la terre, M4, 100 pièces
- Type de produit : Rondelle
- Application : Face avant
- Compatible avec : Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-148
Kit de rondelles pour mise à la terre, M5, 100 pièces
- Type de produit : Rondelle
- Application : Face avant
- Compatible avec : Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-149
Rondelle Nomel pour mise à la masse, M6
- Type de produit : Rondelle
- Application : Face avant
- Compatible avec : Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Matériau : Acier
N° référence
21101-173
Vis (M5 x 10) et rondelle (D5)
- Type de produit : vis
- Quantité de colis : 50
- Taille du filetage : M6
- Diamètre : 6 mm
- Longueur : 10 mm
- Matériau : Acier
N° référence
21120-208
"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, Cage Nut, M6; 4 Pieces"
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-213
"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, Cage Nut, M6; 50 Pieces"
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-214
"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 100 Pieces"
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Longueur : 13 mm
- Matériau : Acier
N° référence
21120-199
"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 32 Pieces"
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Longueur : 16 mm
- Matériau : Acier
N° référence
21120-197
"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 4 Pieces"
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Taille du filetage : M6
- Longueur : 16 mm
- Matériau : Acier
N° référence
21120-196
"Varistar CP 19"" Panel/Slide Mount, RAL 9005, 42 U, 2000H"
- Type de produit : Montants
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Couleur : Noir foncé
- Code couleur : RAL 9005
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
N° référence
24630-013
"Varistar CP 19"" Panel/Slide Mount, RAL 9005, 47 U, 2200H"
- Type de produit : Montants
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Couleur : Noir foncé
- Code couleur : RAL 9005
- Hauteur en U : 47 U
- Hauteur en mm : 2200 mm
N° référence
24630-014
"Varistar CP 19"" Panel/Slide Mount, RAL 9005, 52 U, 2450H"
- Type de produit : Montants
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Couleur : Noir foncé
- Code couleur : RAL 9005
- Hauteur en U : 52 U
- Hauteur en mm : 2450 mm
N° référence
24630-015
Kit de joints Varistar CP, IP 20
- Type de produit : Kit de joint
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
24630-017
"Varistar 19"" Swing Frame Hinge Kit, 160 Degree"
- Type de produit : Charnière
N° référence
23130-160
"Varistar 19"" Swing Frame Stop Kit, 120 Degree"
- Type de produit : Kit de fixation
- Famille d’article : Varistar
- Application : Pivotant
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
23130-158
"Varistar 19"" Swing Frame Stop Kit, 160 Degree"
- Type de produit : Kit de fixation
- Famille d’article : Varistar
- Application : Pivotant
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
23130-159
Étiquette d’identification avec pièce d’habillage transparente pour les barres bus
- Type de produit : Étiquette
N° référence
20100-013
Support de montage pour barre bus 1, 2 Pôles
- Type de produit : Équerre
- Application : Équerre de montage
- Compatible avec : Barres bus
N° référence
20100-028
Support de montage en baie pour barre bus de 1 à 4 pôles
- Type de produit : Équerre
- Application : Équerre de montage
- Compatible avec : Barres bus
N° référence
20100-029
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 100 pieces"
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : RatiopacPRO ; RatiopacPRO AIR ; CompacPRO ; PropacPRO ; Comptec ; Inpac ; MultipacPRO ; Varistar CP ; Novastar ; Eurorack ; Outdoor
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : coffrets 19 po ; supports muraux 19 po ; baies indoor 19 po ; baies outdoor 19 po
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
- Quantité de colis : 100
N° référence
21101-810
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 50 pieces"
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : RatiopacPRO ; RatiopacPRO AIR ; CompacPRO ; PropacPRO ; Comptec ; Inpac ; MultipacPRO ; Varistar CP ; Novastar ; Eurorack ; Outdoor
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : coffrets 19 po ; supports muraux 19 po ; baies indoor 19 po ; baies outdoor 19 po
- Taille du filetage : M6
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
- Quantité de colis : 50
N° référence
21101-809
"Varistar 19"" Panel/Slide Mount, AlZn, 1200H"
- Type de produit : Montants
- Famille d’article : Varistar
- Matériau : Acier
- Finition : Plaqué aluminium-zinc
- Hauteur en U : 24 U
- Hauteur en mm : 1200 mm
- Longueur : 1095 mm
- Quantité de colis : 1
N° référence
23130-031