Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel de montage

Kit de fixation pour assembler les composants 19’’ :

  • Large gamme de matériel de montage
  • Plusieurs tailles de lots disponibles
  • Intégration de niveau 2 à 3 possible

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 159 résultats

Kit de joint Varistar CP pour tôle plancher, IP 55

  • Type de produit : Kit de joint
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
24630-100

Kit de montage côte à côte pour Varistar CP, CEM et IP 55

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille d’article : Varistar ; Varistar CP
  • Application : accouplable
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Classe de protection : IP55
N° référence
24630-122

Capot supérieur Varistar CP pour plaque de base, 600 L

  • Type de produit : Bandeau
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Capot supérieur (intérieur)
  • Largeur en mm : 600 mm
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Finition : Revêtement poudré
N° référence
24630-103

Kit de joint Varistar CP CEM

  • Type de produit : Kit de joint
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
21630-464

Kit de joints Varistar CP, IP 55

  • Type de produit : Kit de joint
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
21630-463

"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, Cage Nut, M6; 100 Pieces"

  • Type de produit : Kit de montage
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
  • Taille du filetage : M6
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21120-216

"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, Cage Nut, M6; 32 Pieces"

  • Type de produit : Kit de montage
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
  • Taille du filetage : M6
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21120-215

Kit de rondelles pour mise à la terre, M4, 100 pièces

  • Type de produit : Rondelle
  • Application : Face avant
  • Compatible avec : Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21120-148

Kit de rondelles pour mise à la terre, M5, 100 pièces

  • Type de produit : Rondelle
  • Application : Face avant
  • Compatible avec : Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21120-149

Rondelle Nomel pour mise à la masse, M6

  • Type de produit : Rondelle
  • Application : Face avant
  • Compatible avec : Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
N° référence
21101-173

Charnière de rechange pour Novastar

  • Type de produit : Charnière
N° référence
27230-196

Vis (M5 x 10) et rondelle (D5)

  • Type de produit : vis
  • Quantité de colis : 50
  • Taille du filetage : M6
  • Diamètre : 6 mm
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21120-208

"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, Cage Nut, M6; 4 Pieces"

  • Type de produit : Kit de montage
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
  • Taille du filetage : M6
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21120-213

"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, Cage Nut, M6; 50 Pieces"

  • Type de produit : Kit de montage
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
  • Taille du filetage : M6
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21120-214

"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 100 Pieces"

  • Type de produit : Kit de montage
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
  • Taille du filetage : M6
    • Longueur : 13 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21120-199

"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 32 Pieces"

  • Type de produit : Kit de montage
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
  • Taille du filetage : M6
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21120-197

"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 4 Pieces"

  • Type de produit : Kit de montage
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
  • Taille du filetage : M6
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21120-196

"Varistar CP 19"" Panel/Slide Mount, RAL 9005, 42 U, 2000H"

  • Type de produit : Montants
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Noir foncé
    • Code couleur : RAL 9005
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
N° référence
24630-013

"Varistar CP 19"" Panel/Slide Mount, RAL 9005, 47 U, 2200H"

  • Type de produit : Montants
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Noir foncé
    • Code couleur : RAL 9005
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
N° référence
24630-014

"Varistar CP 19"" Panel/Slide Mount, RAL 9005, 52 U, 2450H"

  • Type de produit : Montants
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Noir foncé
    • Code couleur : RAL 9005
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
N° référence
24630-015

Kit de joints Varistar CP, IP 20

  • Type de produit : Kit de joint
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Compatible avec : Baie; Varistar CP
N° référence
24630-017
N° référence
23130-160

"Varistar 19"" Swing Frame Stop Kit, 120 Degree"

  • Type de produit : Kit de fixation
  • Famille d’article : Varistar
  • Application : Pivotant
  • Compatible avec : Varistar CP
N° référence
23130-158

"Varistar 19"" Swing Frame Stop Kit, 160 Degree"

  • Type de produit : Kit de fixation
  • Famille d’article : Varistar
  • Application : Pivotant
  • Compatible avec : Varistar CP
N° référence
23130-159

Support de montage pour barre bus 1, 2 Pôles

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre de montage
  • Compatible avec : Barres bus
N° référence
20100-028

Support de montage en baie pour barre bus de 1 à 4 pôles

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre de montage
  • Compatible avec : Barres bus
N° référence
20100-029

"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 100 pieces"

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille d’article : RatiopacPRO ; RatiopacPRO AIR ; CompacPRO ; PropacPRO ; Comptec ; Inpac ; MultipacPRO ; Varistar CP ; Novastar ; Eurorack ; Outdoor
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : coffrets 19 po ; supports muraux 19 po ; baies indoor 19 po ; baies outdoor 19 po
    • Taille du filetage : M6
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Quantité de colis : 100
N° référence
21101-810

"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 50 pieces"

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille d’article : RatiopacPRO ; RatiopacPRO AIR ; CompacPRO ; PropacPRO ; Comptec ; Inpac ; MultipacPRO ; Varistar CP ; Novastar ; Eurorack ; Outdoor
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : coffrets 19 po ; supports muraux 19 po ; baies indoor 19 po ; baies outdoor 19 po
    • Taille du filetage : M6
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Quantité de colis : 50
N° référence
21101-809

"Varistar 19"" Panel/Slide Mount, AlZn, 1200H"

  • Type de produit : Montants
  • Famille d’article : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Longueur : 1095 mm
    • Quantité de colis : 1
N° référence
23130-031
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink