Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Produits | 11 résultats

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 3 U, 8 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30818-277

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 8 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30818-522

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 3 U, 8 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30807-484

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 6 U, 8 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30807-779

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 3 U, 8 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30838-047

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 6 U, 8 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30838-128

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 9 U, 8 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 9 U
    • Hauteur en mm : 395,1 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
N° référence
30847-480

Face avant, blindage rénové, 3 U, 8 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
20846-430

Face avant, blindage rénové, 6 U, 8 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
20846-447

Face avant, profil en U, Blindage à postériori, 3 U, 8 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30848-356

Face avant, profil en U, Blindage à postériori, 6 U, 8 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30848-357
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink