Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Produits | 33 résultats

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 3 U, 4 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30818-273

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 4 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30818-518

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 3 U, 4 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30807-481

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 6 U, 4 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30807-778

Face avant, plane, blindage réalisable a posteriori, découpes D-Sub, 3 U, 4 F, 1 x 9 broches

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-348

Face avant, plate, Blindage à postériori, découpes Sub-D, 3 U, 4 F, 2 x 9 broche

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-349

Face avant, plate, Blindage à postériori, découpes Sub-D, 3 U, 4 F, 3 x 9 broche

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-350

Face avant, plane, blindage réalisable a posteriori, découpes D-Sub, 3 U, 4 F, 1 x 15 broches

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-351

Face avant, plate, Blindage à postériori, découpes Sub-D, 3 U, 4 F, 2 x 15 broche

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-352

Face avant, plane, blindage réalisable a posteriori, découpes D-Sub, 3 U, 4 F, 1 x 25 broches

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-353

Face avant, plate, Blindage à postériori, découpes Sub-D, 3 U, 4 F, 2 x 25 broche

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-354

Face avant, plate, non blindé, découpes D-Sub, 3 U, 4 HP, 1 x 9 broche

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-341

Face avant, plate, non blindé, découpes D-Sub, 3 U, 4 HP, 2 x 9broche

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-342

Face avant, plate, non blindé, découpes D-Sub, 3 U, 4 HP, 3 x 9broche

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-343

Face avant, plate, non blindé, découpes D-Sub, 3 U, 4 HP, 1 x 15 broche

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-344

Face avant, plate, non blindé, découpes D-Sub, 3 U, 4 HP, 2 x 15broche

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-345

Face avant, plate, non blindé, découpes D-Sub, 3 U, 4 HP, 1 x 25 broche

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-346

Face avant, plate, non blindé, découpes D-Sub, 3 U, 4 HP, 2 x 25broche

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-347

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 3 U, 4 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30838-043

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 6 U, 4 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30838-124

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 9 U, 4 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 395,1 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
N° référence
30847-476

Face avant, blindage rénové, 3 U, 4 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
20846-426

Face avant, blindage rénové, 6 U, 4 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
20846-443

Face avant, profil en U, Blindage à postériori, 3 U, 4 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30848-354

Face avant, profil en U, Blindage à postériori, 6 U, 4 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30848-355

Face avant, non blindée, découpes pour connecteurs coaxiaux

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30118-355

Face avant profilé en U, blindée, découpes Sub-D, 3 U, 4 F, 1 x 9 broches

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30849-749

Face avant en U, blindage réalisable a posteriori, découpes D-Sub, 3 U, 4 F, 2 x 9 broches

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30849-750

Face avant en U, blindage réalisable a posteriori, découpes D-Sub, 3 U, 4 F, 3 x 9 broches

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30849-751

Face avant profilé en U, blindée, découpes Sub-D, 3 U, 4 F, 1 x 15 broches

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30849-752
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink