Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 2 résultats

Face avant, profil en U, Blindage à postériori, 3 U, 9 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 9 F
    • Largeur en mm : 45,38 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30848-384

Face avant, profil en U, Blindage à postériori, 6 U, 9 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 9 F
    • Largeur en mm : 45,38 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30848-385
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink