Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 6 résultats

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 9 U, 8 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 9 U
    • Hauteur en mm : 395,1 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
N° référence
30847-480

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 9 U, 10 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 9 U
    • Hauteur en mm : 395,1 mm
    • Largeur en F : 10 F
    • Largeur en mm : 50,5 mm
N° référence
30847-482

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 9 U, 12 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 9 U
    • Hauteur en mm : 395,1 mm
    • Largeur en F : 12 F
    • Largeur en mm : 60,6 mm
N° référence
30847-484

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 9 U, 84 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 9 U
    • Hauteur en mm : 395,1 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30847-556

Face avant, blindage rénové, 9 U, 84 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 9 U
    • Hauteur en mm : 395,1 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30846-859

Face avant, profil en U, Blindage à postériori, 9 U, 84 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 9 U
    • Hauteur en mm : 395,1 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
20848-280
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink