Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 9 U, 4 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 395,1 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30847-476
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink