Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, blindée, charnières latérales 6 U, 84 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, position latérale
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Quantité par colis : 1
N° référence
20848-617
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink