Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Produits | 5 résultats

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 10 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 10 F
    • Largeur en mm : 50,5 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-524

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 6 U, 10 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 10 F
    • Largeur en mm : 50,5 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30807-753

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 6 U, 10 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 10 F
    • Largeur en mm : 50,5 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30838-130

Face avant, blindage rénové, 6 U, 10 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Acier inoxydable
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 10 F
    • Largeur en mm : 50,5 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
20846-448

Face avant, profil en U, Blindage à postériori, 6 U, 10 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 10 F
    • Largeur en mm : 50,5 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30848-387
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink