Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Produits | 86 résultats

Kit face avant, blindé, à charnière inférieure, 6 U, 42 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, position inférieure
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 42 F
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
20848-602

Kit face avant, blindé, à charnière inférieure, 6 U, 63 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, position inférieure
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
20848-603

Kit face avant, blindé, à charnière inférieure, 6 U, 84 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, position inférieure
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
20848-604

Kit face avant, blindé, à charnière inférieure, 6 U, 28 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, position inférieure
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 28 F
    • Largeur en mm : 141,9 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
20848-696

Kit face avant, non blindé, à charnière inférieure, 6 U, 42 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, position inférieure
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 42 F
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
20838-274

Kit face avant, non blindé, à charnière inférieure, 6 U, 63 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, position inférieure
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
20838-275

Kit face avant, non blindé, à charnière inférieure, 6 U, 84 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, position inférieure
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
20838-276

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 3 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 3 F
    • Largeur en mm : 14,9 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30818-517

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 4 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 4 F
    • Largeur en mm : 20 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-518

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 5 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 5 F
    • Largeur en mm : 25 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-519

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 6 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 6 F
    • Largeur en mm : 30,1 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-520

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 7 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 7 F
    • Largeur en mm : 35,2 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-521

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 8 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 8 F
    • Largeur en mm : 40,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-522

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 10 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 10 F
    • Largeur en mm : 50,5 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-524

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 12 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 12 F
    • Largeur en mm : 60,6 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-526

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 14 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 14 F
    • Largeur en mm : 70,8 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-528

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 16 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 16 F
    • Largeur en mm : 80,9 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-530

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 21 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 21 F
    • Largeur en mm : 106,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-535

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 28 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 28 F
    • Largeur en mm : 141,9 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-542

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 42 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 42 F
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
30818-556

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 63 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
30818-577

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 84 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
30818-598

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 2 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 2 F
    • Largeur en mm : 9,8 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-747

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 6 U, 7 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 7 F
    • Largeur en mm : 35,2 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
N° référence
30807-833

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 6 U, 6 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 6 F
    • Largeur en mm : 30,1 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30807-752

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 6 U, 10 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 10 F
    • Largeur en mm : 50,5 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30807-753

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 6 U, 12 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 12 F
    • Largeur en mm : 60,6 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30807-755

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 6 U, 21 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 21 F
    • Largeur en mm : 106,3 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30807-757

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 6 U, 14 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 14 F
    • Largeur en mm : 70,8 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30807-758

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 6 U, 42 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 42 F
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
30807-764
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink