Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 2 résultats

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 4 U, 84 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 172,9 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
30818-434

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 4 U, 84 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 172,9 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
30807-596
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink