Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Produits | 4 résultats

Kit face avant, blindé, à charnière inférieure, 4 U, 63 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, position inférieure
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 172,9 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
20848-606

Kit face avant, non blindé, à charnière inférieure, 4 U, 63 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, position inférieure
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 172,9 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
20838-278

Face avant, plate, avec emplacement pour joint CEM en acier inoxydable, 4 U, 63 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Matériau : Aluminium
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 172,9 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Quantité par colis : 1
N° référence
30846-682

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 4 U, 63 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 172,9 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
30847-464
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink