Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 3 résultats

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 3 U, 2 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 2 F
    • Largeur en mm : 9,8 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30810-433

Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage, 6 U, 2 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : oui
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 2 F
    • Largeur en mm : 9,8 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30818-747

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 3 U, 2 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 2 F
    • Largeur en mm : 9,8 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30847-470
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink