Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 4 résultats

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 5 U, 28 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Largeur en F : 28 F
    • Largeur en mm : 141,9 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 5
N° référence
30847-466

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 5 U, 42 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Largeur en F : 42 F
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
30847-467

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 5 U, 63 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
30847-468

Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 5 U, 84 F

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type de poignée : Aucun
  • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité par colis : 1
N° référence
30847-469
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink