Les faces avant permettent de fermer les racks électroniques pour protéger les composants de l’environnement et elles peuvent être personnalisées à l'aide du configurateur :
- Faces avant en différents matériaux, tailles, finitions de surface
- Faces planes ou profilées en U
- Options avec ou sans blindage CEM
- Version pivotante, abattante, mezzanine
- Normes ATCA, MTCA et AMC
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 260 résultats
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 2 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 84 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Largeur en F : 28 F
- Largeur en mm : 141,9 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 5
N° référence
20848-206
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 2 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 84 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Largeur en F : 42 F
- Largeur en mm : 213 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-260
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 2 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 84 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Largeur en F : 63 F
- Largeur en mm : 319,7 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-261
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 5 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 5 U
- Hauteur en mm : 217,4 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Largeur en F : 28 F
- Largeur en mm : 141,9 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 5
N° référence
20848-647
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 5 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 5 U
- Hauteur en mm : 217,4 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Largeur en F : 42 F
- Largeur en mm : 213 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-648
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 5 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 5 U
- Hauteur en mm : 217,4 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Largeur en F : 63 F
- Largeur en mm : 319,7 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-649
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 5 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 5 U
- Hauteur en mm : 217,4 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 426,4 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-650
Face avant, non blindée, 2 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 84 mm
- Largeur en mm : 141,9 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 5
N° référence
30847-458
Face avant, non blindée, 2 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 84 mm
- Largeur en mm : 213 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
30847-459
Face avant, non blindée, 2 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 84 mm
- Largeur en mm : 319,7 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
30847-460
Face avant, non blindée, 4 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 172,9 mm
- Largeur en mm : 141,9 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 5
N° référence
30847-462
Face avant, non blindée, 5 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 5 U
- Hauteur en mm : 217,4 mm
- Largeur en mm : 141,9 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 5
N° référence
30847-466
Face avant, non blindée, 5 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 5 U
- Hauteur en mm : 217,4 mm
- Largeur en mm : 213 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
30847-467
Face avant, non blindée, 5 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 5 U
- Hauteur en mm : 217,4 mm
- Largeur en mm : 319,7 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
30847-468
Face avant, non blindée, 5 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 5 U
- Hauteur en mm : 217,4 mm
- Largeur en mm : 426,4 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
30847-469
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 3 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 128,4 mm
- Largeur en F : 28 F
- Largeur en mm : 141,9 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-608
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 128,4 mm
- Largeur en F : 42 F
- Largeur en mm : 213 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-599
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 3 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 128,4 mm
- Largeur en F : 63 F
- Largeur en mm : 319,7 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-600
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 3 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 128,4 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 426,4 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-601
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 4 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 172,9 mm
- Largeur en F : 42 F
- Largeur en mm : 213 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-605
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 4 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 172,9 mm
- Largeur en F : 63 F
- Largeur en mm : 319,7 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-606
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 4 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 172,9 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 426,4 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-607
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 6 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 6 U
- Hauteur en mm : 261,8 mm
- Largeur en F : 28 F
- Largeur en mm : 141,9 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-696
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 6 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 6 U
- Hauteur en mm : 261,8 mm
- Largeur en F : 42 F
- Largeur en mm : 213 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-602
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 6 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 6 U
- Hauteur en mm : 261,8 mm
- Largeur en F : 63 F
- Largeur en mm : 319,7 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-603
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 6 U
- Hauteur en mm : 261,8 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 426,4 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20848-604
Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 28 F, 2,5 mm, Al, anodisé
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 128,4 mm
- Largeur en F : 28 F
- Largeur en mm : 141,9 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20838-280
Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, anodisé
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 128,4 mm
- Largeur en F : 42 F
- Largeur en mm : 213 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20838-271
Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 63 F, 2,5 mm, Al, anodisé
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 128,4 mm
- Largeur en F : 63 F
- Largeur en mm : 319,7 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20838-272
Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 84 F, 2,5 mm, Al, anodisé
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : Décrochable, inférieur
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 128,4 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 426,4 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
N° référence
20838-273