Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant sans poignées

Les faces avant permettent de fermer les racks électroniques pour protéger les composants de l’environnement et elles peuvent être personnalisées à l'aide du configurateur :

  • Faces avant en différents matériaux, tailles, finitions de surface
  • Faces planes ou profilées en U
  • Options avec ou sans blindage CEM
  • Version pivotante, abattante, mezzanine
  • Normes ATCA, MTCA et AMC

Découvrez nos faces avant

 

Produits | 260 résultats

Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 2 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 2 U
    • Hauteur en mm : 84 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Largeur en F : 28 F
    • Largeur en mm : 141,9 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 5
N° référence
20848-206

Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 2 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 2 U
    • Hauteur en mm : 84 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Largeur en F : 42 F
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-260

Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 2 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 2 U
    • Hauteur en mm : 84 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-261

Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 5 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Largeur en F : 28 F
    • Largeur en mm : 141,9 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 5
N° référence
20848-647

Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 5 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Largeur en F : 42 F
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-648

Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 5 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-649

Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 5 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-650

Face avant, non blindée, 2 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 2 U
    • Hauteur en mm : 84 mm
    • Largeur en mm : 141,9 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 5
N° référence
30847-458

Face avant, non blindée, 2 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 2 U
    • Hauteur en mm : 84 mm
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
30847-459

Face avant, non blindée, 2 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 2 U
    • Hauteur en mm : 84 mm
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
30847-460

Face avant, non blindée, 4 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 172,9 mm
    • Largeur en mm : 141,9 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 5
N° référence
30847-462

Face avant, non blindée, 5 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Largeur en mm : 141,9 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 5
N° référence
30847-466

Face avant, non blindée, 5 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
30847-467

Face avant, non blindée, 5 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
30847-468

Face avant, non blindée, 5 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 5 U
    • Hauteur en mm : 217,4 mm
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
30847-469

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 3 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 28 F
    • Largeur en mm : 141,9 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-608

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 42 F
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-599

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 3 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-600

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 3 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-601

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 4 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 172,9 mm
    • Largeur en F : 42 F
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-605

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 4 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 172,9 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-606

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 4 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 172,9 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-607

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 6 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 28 F
    • Largeur en mm : 141,9 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-696

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 6 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 42 F
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-602

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 6 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-603

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 6 U
    • Hauteur en mm : 261,8 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20848-604

Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 28 F, 2,5 mm, Al, anodisé

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 28 F
    • Largeur en mm : 141,9 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20838-280

Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, anodisé

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 42 F
    • Largeur en mm : 213 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20838-271

Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 63 F, 2,5 mm, Al, anodisé

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 63 F
    • Largeur en mm : 319,7 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20838-272

Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 84 F, 2,5 mm, Al, anodisé

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : Décrochable, inférieur
  • Blindage CEM : Non
    • Matériau : Aluminium
    • Face vue : Anodisé
    • Face d'appui : Conductrice
    • Tranches traitées : Non
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 128,4 mm
    • Largeur en F : 84 F
    • Largeur en mm : 426,4 mm
    • Profondeur : 2,5 mm
    • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
    • Quantité de colis : 1
N° référence
20838-273
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink