RackPower iPDU, RP1325, 230 VAC, monophasé
- L'unité de distribution d’alimentation (PDU) intelligente RackPower RP1xxx surveille la puissance d'entrée de l'ensemble du PDU, assure le suivi de la facturation au niveau de l'unité
- Afficheur haute visibilité et écran graphique interactif
- Mesure les charges des disjoncteurs sur les alimentations redondantes pour éviter les temps d'arrêt accidentels
- Permet un équilibrage intelligent de la charge, pour une efficacité énergétique et une utilisation maximale de la capacité
- Interface Ethernet Gigabit et Ethernet redondant (10/100)
- Solution de redondance de l'alimentation DC iPDU pour un maximum de 64 PDU
- Régulateur remplaçable à chaud sans outils
- Plage de tension d'entrée 200 - 240 VAC, Monophasé L-N
- Câble de raccordement 3 m, avec connecteur IEC 60309 332P6
- C13, et sorties C19
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de prise : IEC C13 ; IEC C19
- Couleur : Noir
- Switched Outlets: Oui
- Longueur : 1490 mm
- Tension AC: 230 V
- Fonction : Entrée surveillée
- Profondeur : 53 mm
- Largeur en mm : 52 mm
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
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Design ultra-plat avec seulement 44 mm de hauteur.
Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | PDU Rackpower, RP1325, 230 VAC, monophasé, Cordon d'alimentation de 3 m avec connecteur IEC 60309 332P6 | 1 |
RESSOURCES
Fiches techniques
Plans, Schémas
Firmware
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.