PDU RackPower basique, RB0328, 230 VAC, monophasé
- Les unités de distribution d'alimentation RackPower basiques permettent d'alimenter les baies, ainsi que les bâtis Open Frame et les coffrets muraux
- Plage de tension d'entrée 200 - 240 VAC, Monophasé L-N
- Connecteur d'entrée IEC 60309 332P6
- Sorties C13 et C19
- Profil aluminium 1RU
- Montage réglable sans outillage
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de prise : IEC C13 ; IEC C19
- Nombre de prises : 30
- Couleur : Noir
- Sorties commutées : Oui
- Longueur : 1490 mm
- Tension AC: 230 V
- Profondeur : 53 mm
- Largeur en mm : 52 mm
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
PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | PDU RackPower basique, RB0328, 230 VAC, monophasé, Cordon d'alimentation de 3 m avec connecteur IEC 60309 332P6 | 1 |
RESSOURCES
Fiches techniques
Plans, Schémas
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.