Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card-Lok 281

  • 3 segments, conception axiale
  • Longueur 96,5 mm (3,80") à 325 mm (12,80 "), par incréments de 12,7 mm (0,5 ")
  • Disponible avec un film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir durci, ou nickelage
  • Expansion min 11,68 mm (0,460 po)
  • Actionné par vis
  • Poids 2,18 g/cm (0,195 oz/")
  • Profil 9,27 mm (0,365") x 9,65 mm (0,380")
  • Options de montage flexibles
  • Pour les applications avec paroi froide
  • Force moyenne de serrage (4,80", anodisé noir) = 370 lb
Plus

N° référence

MVEN281-10.30ETM3L
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Configurateur Wedge-lok / card-lok

Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série 281 offre une conception de profil plus large. Elle est mieux adaptée pour accueillir des ensembles de modules de carte plus lourds, tandis que la conception à arbre offre une force de serrage plus uniforme sur la longueur de la Card Lok, tout en maintenant l’alignement des coins et du corps pour une installation plus facile.

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces caractéristiques seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des caractéristiques d’origine ou des références du client.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink