Card-Lok avec limitation du couple de serrage, série 224
- Force de serrage, transfert thermique, cycle de vie et résultats de test environnemental (MIL 810) disponibles
- Disponible avec un film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir durci, ou nickelage
- Profil 5,33 mm (0,210") x 7,24 mm (0,285")
- 5 segments, conception sans axe
- Chaque unité est testée à l’usine avant l’expédition pour garantir la performance ; le client reçoit un certificat de conformité
- Pour les applications avec plaque froide
- Longueur 97 mm (3,80") à 325 mm (12,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Extension minimale 8,64 mm (0,340")
- Options de montage flexibles
- Poids 1,12 g/cm (0,100 oz/")
- Force moyenne de serrage (4,80", anodisé noir) = 236 lb
- Limitation du couple de serrage ; idéal pour la maintenance de 2e niveau
- Actionné par vis
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
La Card-Lok de série 224 est idéale pour la maintenance de niveau sur site, car elle ne nécessite aucun outil spécialisé ou connaissance technique pour une installation correcte. Avec un mécanisme de serrage intégré (breveté) pour installer la série 224, l’opérateur tourne simplement la clé hexagonale jusqu’à ce qu’il entende/ressente au moins trois clics indiquant que le serrage optimal et la performance de transfert thermique ont été atteints. En conséquence, la Card-Lok de série 224 minimise le risque de maintien des cartes insuffisant en cas de serrage trop faible ou de dommages à la carte et à la plaque froide en cas de serrage excessif.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.