Card-Lok actionné par levier L225
- 3 segments, conception sans axe
- Options de montage flexibles
- Uniquement disponible en anodisé noir
- Longueur 97 mm (3,80") à 325 mm (12,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Poids 1,65 g/cm (0,150 oz/")
- Profil 5,72 mm (0,225") x 6,86 mm (0,270")
- Pour les applications avec plaque froide
- Extension minimale 8,26 mm (0,325")
- Actionnement par levier
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
La série L225 est dotée d’une conception à levier sans outil, idéale pour la maintenance de niveau sur le terrain. Elle peut être livrée pré-calibrée pour la force de serrage sur demande.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.