Thermostat à affichage numérique, 230 VAC
- Plage de réglages de -50 à +100 °C (hystérésis 0 ... 10 °C)
- Affichage en segments rouges de 3 caractères
- Programmable (sécurisé contre toute opération non autorisée)
- Affichage commutable de °C à °F
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 230 V
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Thermostat avec affichage numérique pour applications 230 et 115 V et affichage en °C ou °F
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Thermostat avec écran d’affichage numérique, 35 x 76 x 59 mm, 230 VAC ; bornes à visser, 2,5 mm² ; fixation avec étrier de serrage ; découpe de montage 28,8 × 70,5 mm | 1 | |
1a | Plage d’ajustement -50 ... + 100 °C ; Différentiel de commutation 0 ... 10 K sélectionnable ; Charge de contact charge résistive / charge inductive 8 / 3 A ; relais contacts, inverseur, un pôle | 1 | |
1b | Puissance absorbée approx. 3,5 W ; sauvegarde des données en cas de coupure de courant : Mémoire non volatile ; relais contacts, inverseur, un pôle | 1 | |
1c | Capteur PTC, -55 ... +120 °C, longueur de câble 3 m | 1 | |
2 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificats
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.