Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

PCB-Tainer 35-6

  • Fabriqué à partir de cuivre béryllium ou d’acier inoxydable
  • Modèle à ressort de maintien
  • Longueur 50,8 mm (2,0") à 152,4 mm (6,0"), incréments de 12,7 mm (0,5")
  • DSCC 85020 et 85021/DSCC CID 55563
  • Supporte les circuits imprimés de 0,79 mm (0,031 po) à 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur
  • Disponible non plaqué ou argenté, ebanol, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune
  • Pour les applications en tôle
  • Se monte sur le boîtier avec des rivets ou des vis standard
  • Hauteur 4,57 mm (0,180 po)
  • Largeur 3,30 mm (0,130 po) ou 9,39 mm (0,370 po) selon l’épaisseur de la carte
  • Poids 0,37 g/cm (0,033 oz/")
Plus

N° référence

35-6B-2-4-3
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

Configurateur Wedge-lok / card-lok

Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série 35-6 PCB Tainer est idéale pour le maintien des circuits imprimés dans les applications à faibles chocs et vibrations.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.

Les délais et la disponibilité des produits contenant du cuivre au béryllium dépendent de la disponibilité des matériaux et peuvent atteindre 18 semaines.

CERTIFICATIONS

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink