Face avant, pleine largeur, fendue, non blindée pour RatiopacPRO 2 U, AIR 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- A insérer entre les flancs et les pièces profilées telles que montants simples, équerres de rackage 19" ou poignées, équerre de montage ou poignée 19"
- Les faces avant peuvent également être montées à l'arrière
- Fixation sans vis (les profilés horizontaux spécifiques couvrent les arêtes de la face avant et la maintiennent en place)
- Pour le blindage (face d'appui conductrice) ; des joints CEM (acier inoxydable) sont nécessaires pour la reprise de blindage avec le coffret, à commander séparément.
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Type d'accessoire : Face avant
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 84 mm
- Largeur en F : 42 F
- Largeur en mm : 213,2 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Quantité de colis : 1
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
Face avant intégrale, non blindée, pour RatiopacPRO Air.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.