Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant, anodisée, non blindée, montage par vis, 4 U, 84 F

  • Face avant modulaire, Aluminium, 2,5 mm
  • Aluminium, anodisée
Plus

N° référence

30807-596
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Anodisé
  • Tranches traitées : oui
  • Hauteur en U : 4 U
  • Hauteur en mm : 172,9 mm
  • Largeur en F : 84 F
  • Largeur en mm : 426,4 mm
  • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
  • Quantité par colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Œillets
Oeillets pour M2.5, Plastique, Gris, 100 pièces
N° référence 21100-464
Œillets
Oeillets pour M2.5, laiton nickelé, 100 pièces
N° référence 21100-660
Œillets
Oeillets pour M2.5, acier inoxydable, 100 pièces
N° référence 21100-662
Oeillets pour M2.5, laiton, noir, 100 pièces
N° référence 21100-886
Oeillets pour M2.5, plastique, noir, 100 pièces
N° référence 21100-591
Vis quart de tour
Loquet coulissant, fixation quart de tour, tête fendue, gris
N° référence 21101-847
Vis quart de tour
Fixation à quart de tour avec tête fendue, noir
N° référence 21101-848
Vis quart de tour
Fixation à quart de tour avec tête moletée et fendue, gris
N° référence 21101-849
Vis quart de tour
Fixation à quart de tour avec tête moletée et fendue, noir
N° référence 21101-850

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face avant anodisée, version non blindée, Al, 2,5 mm.

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, Aluminium, 2,5 mm, anodisée 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink