"Comptec Slide Rail for 19"" Case, 500 mm"
- Les glissières fixes sont adaptées aux supports pour bacs à cartes 19" et châssis 19"
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Glissières fixes
- Famille d’article : Comptec
- Compatible avec : Coffrets
- Profondeur : 500 mm
- Quantité de colis : 1
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
Les glissières fixes sont fabriquées à partir de glissières en aluminium et sont adaptées aux supports pour bacs à cartes 19" et châssis 19".
2 glissières fixes sont requises par bac à cartes ou châssis 19".
La glissière fixe ne peut pas être utilisée pour le blindage de bacs à cartes 19" ; glissières fixes spéciales disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Glissière, Profilé aluminium, 2 mm, anodisée, tranches brutes, charge statique admissible 10 kg | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.