Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Cadre de baie Novastar, heavy duty, 47 U 553L 1000P

  • Plan 19" - 60 mm à l’avant, 60 mm à l’arrière
  • Profilé en aluminium, RAL 7021, avec mise à la masse
  • Charge statique admissible 400 kg
Plus

N° référence

28230-217
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 28230-217, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Cadre baie/bâti
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Heavy duty
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 47 U
  • Hauteur en mm : 2145 mm
  • Largeur en mm : 553 mm
  • Profondeur : 1000 mm
  • Charge statique : 400 kg

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bâti esthétique en aluminium moulé sous pression avec une capacité de charge statique de 400 kg. Montants 19" en profilé aluminum, fixés sur le cadre.

Veuillez commander les portes, les faces arrière, les faces latérales, les fixations de plaque supérieure, les socles, les sols, les étagères, les glissières fixes et les roulettes ou les pieds réglables séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti, supérieur et inférieur, aluminium moulé, vissé avec les montants 2
2 Montants avec poinçonnage 19", Profilé aluminium extrudé 4
3 Kit de mise à la masse 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink