Bâti de baie Novastar, universel heavy duty, 47 U 553L 500P
- Bâti Novastar, Universel Heavy Duty
- Profilé aluminium, RAL 7021, Avec mise à la masse
- Charge statique admissible 400 kg
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cadre baie/bâti
- Famille d’article : Novastar
- Application : Universel
- Matériau : Aluminium
- Matériau du bâti : Aluminium
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 47 U
- Hauteur en mm : 2145 mm
- Largeur en mm : 553 mm
- Profondeur : 500 mm
- Charge statique : 400 kg
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
Bâti extrudé en aluminium esthétique avec capacité de charge statique de 400 kg. Montant 19 po intégré dans le cadre.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, supérieur et inférieur, extrusion d’aluminium ; vissé avec des montants | 2 | |
2 | Profilé aluminium, avant droit universel, arrière avec perforation 19" | 4 | |
3 | Kit de mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.