Bâti de baie Novastar, Slim-Line, 43 U 553L 500P
- Charge statique admissible 200 kg
- Plan 19" - 33 mm à l’avant, 60 mm à l’arrière
- Profilé en aluminium, RAL 7021, avec mise à la masse
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cadre baie/bâti
- Famille d’article : Novastar
- Application : Slim-Line
- Matériau du bâti : Aluminium
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 43 U
- Hauteur en mm : 1967 mm
- Largeur en mm : 553 mm
- Profondeur : 500 mm
- Charge statique : 200 kg
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
Bâti esthétique, cadre en aluminium moulé sous pression avec une capacité de charge statique de 200 kg. Montants 19" en profilé aluminium, fixés sur le cadre.
Veuillez commander les portes, les faces arrière, les flancs, les fixations de plaque supérieure, les socles, les tôles planchers, les étagères, les glissières fixes et les roulettes ou les pieds réglables séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, supérieur et inférieur, aluminium moulé, vissé avec les montants | 2 | |
2 | Montants avec poinçonnage 19", Profilé aluminium | 4 | |
3 | Kit de mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.