Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâti de baie Novastar, Slim-Line, 25 U 553L 500P

  • Charge statique admissible 200 kg
  • Plan 19" - 33 mm à l’avant, 60 mm à l’arrière
  • Profilé en aluminium, RAL 7021, avec mise à la masse
Plus

N° référence

28230-020
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 28230-020, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Cadre baie/bâti
  • Famille d’article : Novastar
  • Application : Slim-Line
  • Matériau du bâti : Aluminium
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 25 U
  • Hauteur en mm : 1167 mm
  • Largeur en mm : 553 mm
  • Profondeur : 500 mm
  • Charge statique : 200 kg

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Kit de joint
Kit de joint Novastar, IP 40, 25 U à 47 U
N° référence 27230-143
Matériau de montage pour ’extérieur de l’armoire
Nécessaire de fixation pour montage à l’extérieur de la baie Novastar
N° référence 27230-144

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bâti esthétique, cadre en aluminium moulé sous pression avec une capacité de charge statique de 200 kg. Montants 19" en profilé aluminium, fixés sur le cadre.

Veuillez commander les portes, les faces arrière, les flancs, les fixations de plaque supérieure, les socles, les tôles planchers, les étagères, les glissières fixes et les roulettes ou les pieds réglables séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Cadre, supérieur et inférieur, aluminium moulé, vissé avec les montants 2
2 Montants avec poinçonnage 19", Profilé aluminium 4
3 Kit de mise à la masse 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink