Kit de montage pour 5 modules enfichables
- Kit de montage permettant d’assembler 5 modules enfichables composé chacun d’une face avant, face arrière, face latérale, capot supérieur et poignée
- Le jeu de montage se compose des numéros de position de l’image 1, 2b, 3, 4 et 5
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Cassette
- Quantité de colis : 5
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
Kit de montage permettant d’assembler 5 modules enfichables, composés chacun d’une face avant, d’une face arrière, d’une face latérale, d’un capot supérieur et d’une poignée
Les 5 pièces de ce kit de montage peuvent être commandées séparément pour une quantité de 100. Articles 24560-179, 21101-101, 21100-464, 24812-501 et 21101-239
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Vis Tête cylindrique plate, Torx, Autotaraudeuse, Acier, Zingué, M2.5 x 10 | 10 | |
2b | Empreinte cruciforme/fendue, M2.5 x 12,3 mm, Acier, nickelé | 30 | |
3 | Œillets pour M2.5, Plastique, gris, pour trou de forme 5,9 x 3,3, PA, UL 94 V-2 | 30 | |
4 | Vis à tête fraisée surélevée, torx,acier, nickelé, 3 x 20 | 40 | |
5 | Clip de fixation pour poignée en plastique, PPE, UL 94 V-0, noir | 10 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.