Thermostat avec prise SCHUKO/UTE, câble secteur pour refroidissement, 230 VAC
- Thermostat avec câble secteur, 230 VAC, Plage de réglages 0 ... 60°C, 1 pièce
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 230 V
- Compatible avec : Varistar CP
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Thermostat ETR201 avec câble secteur 230 VAC, plage de réglage 0 ... 60 °C, 1 pièce.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Thermostat avec câble de connexion 230 VAC | 1 | |
2 | Plaque de montage pour le montage dans une baie | 1 | |
3 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.