Protection anti-basculement Varistar CP à fixer au sol
- Hauteur ajustable avec pieds réglables intégrés
- Pour fixation au sol
- Montage possible sur le bâti ou le socle
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Base baie/bâti
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Protection anti-basculement
- Compatible avec : Baie; Varistar CP
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
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
Le pied stabilisateur permet de fixer la baie au sol pour plus de stabilité et d’éviter les basculements dus à la charge. Le pied stabilisateur peut être monté sur le bâti ou sur le socle.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Plaque de raccordement, Acier | 2 | |
2 | Pied réglable avec filetage extérieur | 2 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.