"Varistar CP 19"" Panel/Slide Mount, RAL 9005, 52 U, 2450H"
- Montant 19" avec repérage en U
- Réglable en profondeur au pas de 25 mm
- Selon IEC 60297‐1 (DIN 41 494, Partie 1)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Montants
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Couleur : Noir foncé
- Code couleur : RAL 9005
- Hauteur en U : 52 U
- Hauteur en mm : 2450 mm
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
Montant avec pas de montage. Montage directement sur le cadre des armoires de 600 mm de largeur. Une équerre d’adaptation de 800 mm de largeur pour une largeur réduite est nécessaire, pour le montage à hauteur partielle, des traverses de profondeur sont requises.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Montants 19", à droite, Acier, 1,75 mm, finition RAL 9005, repérage en U | 2 | |
2 | Montants 19", à gauche, Acier, 1,75 mm, finition RAL 9005, repérage en U | 2 | |
3 | Lot visserie de fixation, avec mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.