Face arrière CEM PropacPRO, pleine largeur, 3 U, 63 F
- Face en aluminium, 1,5 mm, avec fixation pour la mise à la terre / masse
- Montages sur coffret (gauche, droite)
- Sans perforation
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Flanc
- Famille d’article : PropacPRO
- Application : Panneau arrière
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 63 F
- Quantité de colis : 1
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
La face arrière CEM pleine largeur pour coffret PropacPRO se monte sur le cadre du coffret. Elle n’a pas de perforations. Le blindage est réalisé avec des joints CEM en textile.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face arrière CEM pleine largeur, Aluminium 1,5 mm, passivé, avec connexion de mise à la masse/mise à la terre (Faston 6,3 mm) | 1 | |
2 | Joint textile CEM, pour montage en haut et en bas, âme: mousse, enveloppe : gaine textile avec revêtement CuNi | 2 | |
3 | Joint textile CEM, pour montage à gauche et droite, âme: mousse, enveloppe : gaine textile avec revêtement CuNi | 2 | |
4 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.