Capot avant PropacPRO, charnière inférieure, 3 U, 42 F
- Montage des charnières en haut ou en bas
- Verrou (max. 2) pouvant être monté à postériori
- En Plexiglas, sur charnières, amovible
- L'enjoliveur latéral (élément 5) sert également de blindage CEM vertical des flancs
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Capot supérieur
- Famille d’article : PropacPRO
- Application : Capot avant
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 42 F
- Quantité de colis : 1
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La partie inférieure du capot avant à charnière peut être montée sur un coffret PropacPRO. Elle protège le circuit imprimé des opérations accidentelles. Un verrou peut être installé à postériori.
Ne peut pas être combiné avec des éléments de conception.
Autres hauteurs disponibles sur demande.
Avant le montage du capot, les pieds doivent être fixés au coffret ; veuillez les commander séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Capot, PMMA, teinté bleu-gris, plexiglas, 3 mm | 1 | |
2 | Charnière, PC, UL 94 V-0, RAL 7016 | 2 | |
3 | Poignée, PC, UL 94 V-0, RAL 7016 | 2 | |
4 | Dispositif de maintien, UL 94 V-0, PC, RAL 7016 | 2 | |
5 | Enjoliveur latéral, Profilé aluminium, surface visible peinte RAL 7016 | 2 | |
6 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.