Profil horizontal, intermédiaire, Type ST-C, 63 F
- Pour coffret CompacPRO 6 U
- Pour le montage indirect de carte fond de panier (avec bande isolante)
- Profilé aluminium, finition anodisée, surface de contact conductrice, avec marquage en F
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Profil horizontal
- Famille d’article : CompacPRO
- Application : Type ST-C
- Largeur en F : 63 F
- Longueur : 325,12 mm
- Quantité de colis : 1
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
Le kit de montage comprend un profilé central et 2 adaptateurs plus le nécessaire de montage. Le kit permet une utilisation dans un CompacPRO 6 U et divise le coffret en 2 x sections 3 U.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Profil horizontal, type ST-C, Profilé aluminium, anodisé, surfaces de contact conductrices | 1 | |
2 | Plaque adaptateur, Aluminium | 2 | |
3 | Bande taraudée, M2.5, Acier, zingué | 2 | |
4 | Vis à tête fraisée, M4 x 14 | 2 | |
5 | Vis tête plate, M4 x 6 | 4 |
RESSOURCES
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.