Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Porte avant CompacPRO, verre acrylique, charnière, 3 U, 84 HP

  • Serrure pouvant être montée à postériori
  • Montage des charnières en haut ou en bas
  • Avec loquet à verrouillage rapide
Plus

N° référence

24575-177
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : CompacPRO
  • Application : Porte vitrée
  • Compatible avec : coffrets
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 84 F

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Front door (CompacPRO)
Verrou CompacPRO pour porte avant
N° référence 21100-647

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La porte en verre acrylique recouvre la face avant du coffret CompacPRO. Il permet à l’utilisateur de voir les cartes montées et protège les circuits imprimés contre les erreurs de manipulation.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Partie latérale, aluminium moulé, revêtement poudré, RAL 7016 2
2 Porte avant, PMMA, teinté bleu-gris, plexiglas, 3 mm 1
3 Fermeture à loquet encliquetable, PC, UL 94 V-0, noir 1
4 Câle entretoise, Aluminium, 3 mm, passivé 2
5 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink