Poignée-béquille CompacPRO3 + 4 U, 63 F
- Charge admissible 20 kg
- Poignée de transport réglable par incréments de 30° via bouton poussoir
- Corps de poignée poudré
- La poignée permet à un utilisateur d’avoir une meilleure vue sur la face avant du coffret en cas d’utilisation sur table
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Poignée
- Compatible avec : Coffrets
- Type de poignée : Poignée béquille
- Largeur en F : 63 F
- Matériau : Aluminium
- Quantité de colis : 1
- Longueur : 180 mm
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
La poignée-béquille peut être utilisée pour transporter ou incliner un coffret.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Corps de poignée, Profil Aluminium, revêtement poudré, RAL 7016 | 1 | |
2 | Bras de poignée, Zinc moulé, revêtement poudré, longueur 180 mm | 2 | |
3 | Renfort de bras, Acier, 1,5 mm, noir | 2 | |
4 | Lot de visserie de fixation et gabarit de perçage pour les flancs | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.