"RatiopacPRO 19"" Mounting Bracket With Handle, Retrofitting, 4 U"
- Pour la conversion des coffrets avec montant simple, poignée avant ou équerre de montage 19"
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Poignée
- Application : Statique
- Compatible avec : Coffrets
- Type de poignée : Poignée avant avec supports de montage 19"
- Matériau : Aluminium
- Couleur : Gris foncé
- Quantité de colis : 2
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
Avec ce support de montage 19" avec poignées, le coffret flexible et robuste RatiopacPRO/-AIR est facile à convertir pour passer de la table au montage en rack 19".
Aucune glissière fixe ne peut être utilisée lors de l’installation dans les baies ou les coffrets 19".
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Équerre de fixation 19" avec poignée pour montage à postériori, Fonte d'aluminium moulée sous pression, poudré, RAL 7016 | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.