Face avant CEM RatiopacPRO, fendue, blindée 2 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- La fixation ne nécessite pas de vis
- Des glissières horizontales dédiées couvrent les bords de la face avant (haut et bas) et empêchent le fléchissement de la face
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Type d'accessoire : Face avant
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 84 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 426,4 mm
- Quantité de colis : 1
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
La face avant CEM peut être insérée dans des profilés horizontaux spéciaux avec une élévation. Aucune vis n’est nécessaire pour la fixation. La conception permet à un utilisateur d’utiliser un film de face avant.
Pour obtenir un coffret blindé, tous les joints CEM doivent être installés (face avant/face arrière ‐ face latérale ; face latérale ‐ capot supérieur ; face avant/face arrière ‐ glissière horizontale ; glissière horizontale ‐ glissière horizontale).
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant intégrale, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice | 1 | |
2 | Profil horizontal, avant ; conception spécifique à cette face avant | 2 | |
3 | Support de joint CEM | 4 | |
4 | Joint entre glissière horizontale ‐ face avant | 2 | |
5 | Joint textile CEM | 3 | |
6 | Lot visserie de fixation, notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.