Unité de ventilation radiale RatiopacPRO Air, 1 ventilateur, 28 F, 160 mm
- Ventilateurs radiaux à roulements à billes
- Débit d’air 36 m³/h (soufflage libre) par ventilateur
- Convient aux coffrets RatiopacPRO Air (l’unité de ventilation a seulement besoin d’une hauteur de 0,5 U)
- Seulement 1/2 U de hauteur
- Evacuation d’air par les perforations dans le capot supérieur
- Pas de restriction sur l’espace de montage arrière
- Aucune modification mécanique du coffret nécessaire
- Montage simple
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Ventilateur radial
- Compatible avec : Coffrets
- Tension DC : 12 V
- Profondeur : 160 mm
- Largeur en F : 28 F
- Débit d’air : 36 m³/h
- Largeur en mm : 146,87 mm
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
Unité de ventilateur radial à montage simple pour RatiopacPRO Air, avec un débit d’air de 36 m³/h (soufflage libre) par ventilateur. Disponible en 4 largeurs et en 2 hauteurs et équipée de jusqu’à 3 ventilateurs.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Support de ventilateur, Aluminium, 1,5 mm, avec prises de sertissage pour montage des ventilateurs | 1 | |
2 | Ventilateur radial, roulement à billes, 12 VDC ; circulation d’air (50 Hz) 36 m³/h, soufflage libre ; consommation électrique 6,7 W ; câble de connexion 300 mm, sans fiche (AWG 26) ; niveau sonore en dB (A) : 47,0 : pression statique max. en Pa : 190 ; température ambiante max. : 60 °C ; ventilateur h | 1 | |
3 | Joint - obturateur, mousse PE, UL 94, auto-adhésif, plage de températures ‐20 °C ... +85 °C | 1 | |
4 | Borne, UL 90 V-0 | 1 | |
5 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.