"RatiopacPRO 19"" Bracket Kit, Retrofitting, 5 U"
- Pour la conversion des coffrets avec montant simple ou poignée avant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Équerre
- Famille d’article : RatiopacPRO ; RatiopacPRO AIR ; PropacPRO ; CompacPRO
- Compatible avec : Coffrets
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7016
- Hauteur en U : 5 U
- Quantité de colis : 2
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
Pour la conversion des coffrets Ratiopac avec montant simple ou poignée avant. Le montage ultérieur des supports peut être effectué sans démontage du coffret.
Aucune glissière fixe ne peut être utilisée lors de l'installation dans les armoires ou les coffrets 19".
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Équerre de 19", aluminium moulé, revêtement poudré, RAL 7016 | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.