Kit de montage de poignée rabattable, RatiopacPRO, 3 U, 42 F, 495 mm
- Flanc en aluminium avec revêtement poudré RAL 9006, prolongateur et visserie de fixation.
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de montage
- Application : Kit de poignée rabattable
- Compatible avec : Coffrets
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 42 F
- Profondeur : 495 mm
- Quantité de colis : 1
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
Le kit de montage est nécessaire pour installer une poignée-béquille. Les flancs standard doivent être remplacés.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc extérieur, Aluminium, poudré, RAL 9006 | 2 | |
2 | Prolongateur de poignée, aluminium moulé sous pression, revêtement poudré, RAL 7016 | 2 | |
3 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.