Kit de blindage RatiopacPRO CEM, de la face avant au flanc, 4 U
- Pour blindage vertical CEM entre une face avant/arrière et un flanc
- Quantité suffisante pour un coffret
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de blindage
- Famille d’article : RatiopacPRO ; RatiopacPRO AIR
- Hauteur en U : 4 U
- Matériau : Nylon conducteur
- Quantité de colis : 4
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
Pour blindage vertical CEM entre une face avant ou arrière et un flanc. Le support peut être vissé sur le flanc et accepte les blindages textiles ou en acier inoxydable.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Support de joint CEM, Profilé aluminium | 4 | |
2 | Joint CEM (joint textile), intérieur : mousse, enveloppe : gaine textile avec revêtement CuNi | 2 | |
3 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.