RatiopacPRO, filtre à poussière, 42 F
- Montage sans outils
- Remplacement du filtre sans ouvrir le coffret
- L'indice de protection IP est maintenu
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 42 F
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
Le filtre à air réduit la quantité de poussière ou d’autres particules provenant de l’air d’admission.
Pour optimiser la circulation d’air, des pieds rabattables en plastique doivent être montés sur le coffret. Veuillez les commander séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Support de filtre, Aluminium, 1 mm, poudré, RAL 9006 | 1 | |
2 | Filtre, fibre synthétique | 1 | |
3 | Fixations auto-adhésives | 4 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.