Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Equerre de rackage 19" RatiopacPRO, montage a posteriori, 4 U

  • Pour la conversion des coffrets avec montant simple ou poignée avant
Plus

N° référence

24571-296
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : RatiopacPRO ; RatiopacPRO AIR ; PropacPRO ; CompacPRO
  • Compatible avec : coffrets
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7016
  • Hauteur en U : 4 U
  • Quantité par colis : 2

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Kit de matériaux de fixation 19" (vis, rondelle, écrou)
Kit de matériaux de fixation 19", vis, rondelle, écrou
N° référence 21100-435

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour la conversion des coffrets Ratiopac avec montant simple ou poignée avant. Le montage ultérieur des supports peut être effectué sans démontage du coffret.

Aucune glissière fixe ne peut être utilisée lors de l'installation dans les armoires ou les coffrets 19".

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Équerre 19", aluminium moulé, revêtement poudré, RAL 7016 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink