Écran d’affichage LHX+ pour unité de régulation
- Écran d’affichage monochrome 72 x 36 mm, 132 x 64 pixel
- 6 touches de fonction permettent un accès direct aux alarmes, infos, et menus de configuration
- À monter sur la porte
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Panneau d’affichage/de commande
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
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
L’unité d’affichage permet la configuration locale, la mise en service et la surveillance du RackChiller Rear Door. Elle comprend un écran d’affichage LCD et 6 touches de fonction. Elle s’installe directement sur la face externe du refroidisseur et se connecte grâce au pré-câblage prévu dans l’unité.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Écran d’affichage, écran d’affichage 132 x 64 pixels et 6 boutons, dimensions de la zone d’affichage : 72 x 36 mm ; alimentation par l’unité de commande | 1 | |
2 | Instructions de montage | 1 |
RESSOURCES
Fiche commerciale
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.